n° de catalogue : CXWOWP
Description: BTE APPAREIL 3-1/2 PROF Q-COCHON
CUP: 785991026948
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Boîte pour appareils en acier pré-galvanisé. 3 pouces long x 2 pouces large x 3-1/2 pouces profond avec cable de mise à la terre en queue de cochon #12 AWG et oreilles en surface. Débouchures 1/2 pouce . 18 pouces cubes. Pour conduits.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Boîte électrique de spécialité |
Application |
Pour câble sous gaine non métallique |
Spécifications
Nombre de sorties |
1 |
Matériau |
Acier |
Couleur |
Gris |
Entrée du câble |
Débouchures |
Volume |
18 pouces cubes |
Classifications
Marque de produit |
EFab |
Standard |
UL E2969 |
Dimensions
Grosseur |
3 pouces hauteur x 2 pouces largeur x 3-1/2 pouces profondeur |