text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CW 1/2 CN

n° de catalogue : CW1/2CN

Description:  GANGBLE SWTCH BX 14C 1/2KO FLSH EAR

CUP: 785991020632

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Boîte pour appareils en acier pré-galvanisé. 3 pouces long x 2 pouces large x 2-3/4 pouces profond. Débouchures 1/2 pouce. 14 pouces cubes. Pour conduits.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Boîte pour interrupteurs

Application

Pour conduits

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Argent

Volume

14 pouces cubes

Nombre de sorties

1

Classifications

Marque de produit

Steel City

Dimensions

Grosseur

3 pouces hauteur x 2 pouces largeur x 2-3/4 pouces profondeur