Alternate Catalog No. : CVB 2 M
n° de catalogue : CVB2M
Description: AL INS PED CONN No12-350 2 COND
CUP: 783786716579
Connecteur en aluminium, isolé, pour socle, calibre de fils #12 - 350 kcmil entériné aluminium-cuivre. 2 conducteurs.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses débranchables |
Caractéristiques spéciales |
Includes Caps and Screws |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Fini |
revêtement en PVC |
Isolation |
Yes - Clear PVC Coating |
Montage |
Socle |
Connexion |
Mécanique |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Calibre de fils |
#12-350 |