text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CUSG-29B.31

Description:  COND FLEXIBLE-CERT. UL-NW29-1-B

CUP: 786209954466

Conduit flexible noir, paroi épaisse en polyamide 6. Pour conduits largeur nominale 29, métrique 32. 31 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Cost-effective
  • Very good flexibility
  • Good impact strength, also at low temperatures and dry conditions
  • Self-extinguishing, free of halogens and cadmium
  • Renewable Energy
  • Electrical Installations

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

Machine

Spécifications

Flexibilité

Very High

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW29

Longueur

31 m

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici