n° de catalogue : CULL4-14TP
Description: CONN A COSSE OUV. ETAMEE 14 TO 4
CUP: 783786677153
Connecteur à cosse ouverte en cuivre. Calibres de conducteur 4-14. Grosseur de goujon 0,22 pouce. Fini étamé.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Ideal for swimming pool grounding applications. Carries "DB" marking for direct burial.
- Open-faced design enables installer to quickly lay-in grounding conductor as jumper to multiple conduits with no break in ground conductor.
Descripteurs
Catégorie |
Dispositifs de mise à la terre |
Caractéristiques spéciales |
Ideal for swimming pool grounding applications. Carries "DB" marking for direct burial. |
Spécifications
Matériau du conducteur |
cuivre |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn / EZGROUND |
Standard |
UL E9809 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |