text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CU250

Description:  EPISSURE EN CU BARIL ALL 250KCMIL

CUP: 783786132232

Type CU - Épissure en cuivre, douille allongée. Calibre de conducteurs 250 kcmil. Grosseur de goujon 1/2 pouce. Longueur 3-3/8 pouces. Code couleur jaune.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made of high-conductivity seamless copper tubing. Tin plated for corrosion resistance.
  • Specifically chamfered barrel for ease of installation.
  • Color-coded for matching die identification.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Étamé pour résistance à la corrosion

Application

Pour usage sur des conducteurs en aluminium

Spécifications

Calibre de conducteur

250

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Couleur

Jaune

Tension nominale

35 kV

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809
UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici