Alternate Catalog No. : CTSC 8 V1
n° de catalogue : CTSC8V1
Description: TPCU TFR SPAD ADAPTR 8HOLE 1/2BOLT
CUP: 783786716531
Copper Transformer Spade Adapter- CTSC series, bolt holes 8, spade thickness 1/4 inch, Tin Plated Copper Transformer Spade Adapter. .25 inch thick x 4 inch wide x 6.75 inch long. .562 inch diameter holes.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Adapters for Standard and Four-Hole NEMA Transformer Pads
- Cables are Disconnectable to Make Swaps and Changes Easier
- Dual-Rated to Accept Copper or Aluminum Lugs
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
8 Hole Pad |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
.25 inch thick x 4 inch wide x 6.75 inch long. |