Alternate Catalog No. : CTSC 8223
n° de catalogue : CTSC8223
Description: NEMA TFR Spade Adapt 90Deg 12Holes
CUP: 783786716548
Nema Transformer Spade Adapter, Copper, S-Shaped Bar - Bent with (2) 90 Degree Pad Configuration, Pad A - Total of 2 Holes, Pad B Total of 8 Holes (2) rows of 4 holes - for Total of 10 Holes all which are .562 inch Diameter, 6.50 inch wide X 6.75 long X .250 Thick
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Adapters for Standard and Four-Hole NEMA Transformer Pads
- Cables are Disconnectable to Make Swaps and Changes Easier
- Dual-Rated to Accept Copper or Aluminum Lugs
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
2 Pads, 2-Hole Pad and 8-Hole Pad, S-Shaped |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
6.50 inch wide X 6.75 long X .250 Thick |