text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CTSC 6

n° de catalogue : CTSC6

Description:  ADAPTATEUR CU PLAQUE 6 TROUS

CUP: 783786083978

Adaptateur de plages de connexion NEMA pour transformateurs. Épaisseur de plage de 1/4 pouce. 6 trous de boulons.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Adapters for Standard and Four-Hole NEMA Transformer Pads
  • Cables are Disconnectable to Make Swaps and Changes Easier
  • Dual-Rated to Accept Copper or Aluminum Lugs

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

6 Hole Pad

Spécifications

Connexion

Mécanique

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

.25 inch thick x 3 inch wide x 4.75 inch long.

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici