text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CTSC 4-12

n° de catalogue : CTSC4-12

Description:  CU TRANS SPADE ADPTR OVR1000V

CUP: 75114170796

Copper Transformer Spade Adapter, Tin Plated Copper Extension Adapter. Plate with 4 Bolt Holes. 1/2 inch thick x 4 inch wide x 4 inch long welded to Plate with 12 Bolt Holes. 1/2 inch thick x 4 inch wide x 10.375 inch long
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Adapters for Standard and Four-Hole NEMA Transformer Pads
  • Cables are Disconnectable to Make Swaps and Changes Easier
  • Dual-Rated to Accept Copper or Aluminum Lugs

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

4 Holes in Pad attached to 12 Hole Pad

Spécifications

Connexion

Mécanique

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

10.75 x 8 inch