Alternate Catalog No. : CTSC 4
n° de catalogue : CTSC4
Description: CU TRANS SPADE ADPTR OVR1000 VOLTS
CUP: 783786955879
Copper Transformer Spade Adapter, Plate with 4 Bolt Holes. Tin Plated Copper Extension Adapter. 1/4 inch thick x 3 inch wide x 3.375 inch long
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Adapters for Standard and Four-Hole NEMA Transformer Pads
- Cables are Disconnectable to Make Swaps and Changes Easier
- Dual-Rated to Accept Copper or Aluminum Lugs
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
4 Holes in Pad |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
14.25 inch Cut Length |