Alternate Catalog No. : CTSC 12
n° de catalogue : CTSC12
Description: NEMA TRANS SPADE ADPT 12HL 1/2IN
CUP: 75114367189
NEMA Transformer Spade Adapter Plate, CTSC Series, Copper, Tin-Plated, Two Rows of Six 9/16 inch Bolt Holes on 1-3/4 inch centers, 1/2 Inch Thick x 4 inch wide x 10 inch long.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Adapters for Standard and Four-Hole NEMA Transformer Pads
- Cables are Disconnectable to Make Swaps and Changes Easier
- Dual-Rated to Accept Copper or Aluminum Lugs
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
|
Caractéristiques spéciales |
1-3/4 inch NEMA Spacing |
Spécifications
|
Connexion |
Mécanique |
|
Nombre de conducteurs |
12 |
|
Matériau |
Cuivre |
|
Fini |
étamé |
|
Isolation |
non isolee |
Classifications
|
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
|
Grosseur |
10 x 4 x 1/1 in |