text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CTSC 10-3 X 1/2

n° de catalogue : CTSC10-3X1/2

Description:  NEMA TFR Spade Adapt CU TinPL 8.75

CUP: 783786716494

NEMA Transformer Spade Adapter, Copper, 8.750 Long X 3.00 High X .500 Wide, 10 Holes In Pad, Tin Plated
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Adapters for Standard and Four-Hole NEMA Transformer Pads
  • Cables are Disconnectable to Make Swaps and Changes Easier
  • Dual-Rated to Accept Copper or Aluminum Lugs

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

10 Holes in Pad

Spécifications

Connexion

Mécanique

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

8.75 inch Cut Length