n° de catalogue : CTS8
Description: EPISSURE PLEIN TENSION EN CUIVRE
CUP: 783786051908
Épissure à compression en cuivre, pleine résistance à la traction, 2 pouces, pour conducteurs de calibres : 8 massif, Matrices mécaniques : 51/64, 5/16, 161
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Type CTS Copper Full Tension Splice for Solid, Stranded and Copperweld Conductor |
Application |
Distribution Compression Connector |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
8 massif |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Cuivre |
Isolation |
non isolee |
Montage |
Sans montage |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
2 pouces |