text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CTS6

Description:  EPISSURE PLEIN TENSION EN CUIVRE

CUP: 783786051915

Épissure à compression en cuivre, pleine résistance à la traction, 2 1/2 pouces, pour conducteurs de calibres : 6 massif, Matrices mécaniques : 51/64, 5/16, 161
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Type CTS Copper Full Tension Splice for Solid, Stranded and Copperweld Conductor

Application

Distribution Compression Connector

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

6 massif

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Cuivre

Isolation

non isolee

Montage

Sans montage

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

2-1/2 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant