n° de catalogue : CTS27
Description: EPISSURE PLEIN TENSION EN CUIVRE
CUP: 783786051939
Épissure à compression en aluminium, pleine résistance à la traction, 3 1/4 pouces, pour conducteurs de calibres : 2-7 toronné, Matrices mécaniques : 1/2, 163
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Type CTS Copper Full Tension Splice for Solid, Stranded and Copperweld Conductor |
Application |
Distribution Compression Connector |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
2-7 toronné |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Cuivre |
Isolation |
non isolee |
Montage |
Sans montage |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
3-1/4 pouces |