n° de catalogue : CTPA40/25M
Description: 40MM SOLID PA6 CONDUIT 25M - BL
CUP: 5020963032134
Descripteurs
Catégorie |
Conduit non métallique flexible |
Caractéristiques spéciales |
Self Extinguishing, Low Smoke Toxicity & Halogen Free |
Application |
General Purpose, Lightweight Loom Applications |
Spécifications
Rayon |
Static: 65 mm |
Flexibilité |
High |
Matériau |
Polyamide/Nylon 6 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Harnessflex |
Standard |
RoHS, Conforms with End of Life Vehicle Directive (ELV)EU200/53/EC |
Dimensions
Grosseur nominale |
NC40/NW36 |
Diamètre extérieur |
42.5 mm |
Diamètre intérieur |
35.0 mm |
Longueur |
25 m |