text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CTPA32/OR/100M

Description:  32MM SOLID PA6 CONDUIT 100M - OR

CUP: 5020963048975

Lightweight Weight, Extra Flexible Conduit, NC Size 32/NW Size 29, Outside Diameter 34.5mm, Inside Diameter 28.8mm, Static Bend Radius 55mm, High Fatigue Life and Abrasion, Impact Resistance, IP40 Rating, Polyamide 6, Reel Length 100 Meters, Orange
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit non métallique flexible

Caractéristiques spéciales

Self Extinguishing, Low Smoke Toxicity & Halogen Free

Application

General Purpose, Lightweight Loom Applications

Spécifications

Rayon

Static: 55 mm

Flexibilité

High

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Orange

Classifications

Marque de produit

Harnessflex

Standard

RoHS, Conforms with End of Life Vehicle Directive (ELV)EU200/53/EC

Dimensions

Grosseur nominale

NC32/NW29

Diamètre extérieur

34.5 mm

Diamètre intérieur

28.8 mm

Longueur

100 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH SVHC REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant