text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CTPA25-S/100M

Description:  25MM SLIT PA6 CONDUIT 100M - BL

CUP: 5020963046650

Lightweight Weight, Extra Flexible Slit Conduit, NC Size 25/NW Size 22, Outside Diameter 25.6mm, Inside Diameter 21.3mm, Static Bend Radius 45mm, High Fatigue Life and Abrasion, Impact Resistance, IP40 Rating, Polyamide 6, Reel Length 100 Meters, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit non métallique flexible

Caractéristiques spéciales

Self Extinguishing, Low Smoke Toxicity & Halogen Free

Application

General Purpose, Lightweight Loom Applications

Spécifications

Rayon

Static: 45 mm

Flexibilité

High

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Harnessflex

Standard

RoHS, Conforms with End of Life Vehicle Directive (ELV)EU200/53/EC

Dimensions

Grosseur nominale

NC25/NW22

Diamètre extérieur

25.6 mm

Diamètre intérieur

21.3 mm

Longueur

100 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant