n° de catalogue : CTPA20/OR/100M
Description: 20MM SOLID PA6 CONDUIT 100M - OR
CUP: 5020963049118
Descripteurs
Catégorie |
Conduit non métallique flexible |
Caractéristiques spéciales |
Self Extinguishing, Low Smoke Toxicity & Halogen Free |
Application |
General Purpose, Lightweight Loom Applications |
Spécifications
Rayon |
Static: 45 mm |
Flexibilité |
High |
Matériau |
Polyamide/Nylon 6 |
Couleur |
Orange |
Classifications
Marque de produit |
Harnessflex |
Standard |
RoHS, Conforms with End of Life Vehicle Directive (ELV)EU200/53/EC |
Dimensions
Grosseur nominale |
NC20/NW17 |
Diamètre extérieur |
21.2 mm |
Diamètre intérieur |
16.9 mm |
Longueur |
100 m |