text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CTPA16-S/100M

Description:  16MM SLIT PA6 CONDUIT 100M - BL

CUP: 5020963021527

Lightweight Weight, Extra Flexible Slit Conduit, NC Size 16/NW Size 13, Outside Diameter 16.0mm, Inside Diameter 11.8mm, Static Bend Radius 35mm, High Fatigue Life and Abrasion, Impact Resistance, IP40 Rating, Polyamide 6, Reel Length 100 Meters, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit non métallique flexible

Caractéristiques spéciales

Self Extinguishing, Low Smoke Toxicity & Halogen Free

Application

General Purpose, Lightweight Loom Applications

Spécifications

Rayon

Static: 35 mm

Flexibilité

High

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Harnessflex

Standard

RoHS, Conforms with End of Life Vehicle Directive (ELV)EU200/53/EC

Dimensions

Grosseur nominale

NC16/NW13

Diamètre extérieur

16.0 mm

Diamètre intérieur

11.8 mm

Longueur

100 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant