text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CTP500500N

Description:  DERIV. DE TYPE C DERIV 350-500/IEEE

CUP: 75114358538

Dérivation de type C en cuivre. Calibre principal 300 kcmil - 250 kcmil, dérivation 300 kcmil - 500 kcmil. Largeur 2,5 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Solution de rechange sécuritaire et abordable aux produits de soudure exothermique

Spécifications

Calibre de conducteur

300-500 kcmil

Matériau

Cuivre

Classifications

Marque de produit

Blackburn / EZGROUND

Standard

IEEE837-2014
IEEE837-2014

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici