text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CTP500250N

Description:  DERIV. DE TYPE C PRINC 350-500/IEEE

CUP: 75114370875

Dérivation de type C en cuivre. Calibre principal 300 kcmil - 250 kcmil, dérivation 3/0 toronné - 250 kcmil. Cert ieee
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Dérivations électriques

Caractéristiques spéciales

E-Z-Ground® connectors are designed for direct burial and offer a safe, efficient alternative to exothermic welding products.

Spécifications

Matériau

Cuivre

Classifications

Marque de produit

Blackburn / EZGROUND

Dimensions

Calibre de conducteur

250 - 500kcmil

Dérivation

3/0 Str - 250 kcmil

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici