n° de catalogue : CTP500250
Description: DERIV. DE TYPE C PRINC 350-500KCMIL
CUP: 786210331140
Dérivation de type C en cuivre. Calibre principal 300 kcmil - 250 kcmil, dérivation 3/0 toronné - 250 kcmil.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- E-Z-Ground® connectors are designed for direct burial and offer a safe, efficient alternative to exothermic welding products.
- Application Tools: TBM14M, 13100A, TBM15I
Descripteurs
Catégorie |
Dérivations électriques |
Caractéristiques spéciales |
E-Z-Ground® connectors are designed for direct burial and offer a safe, efficient alternative to exothermic welding products. |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn / EZGROUND |
Standard |
UL E3060 |
Dimensions
Calibre de conducteur |
300 - 500 kcmil |
Dérivation |
3/0 Str - 250 kcmil |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |