text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CTP50020TP

Description:  C-TAP 1 MASS-2/0 AWG ETAME

CUP: 75114399074

E-Z-Ground C-Taps Copper Compression Connector for Cable Range 300 - 500 kcmil, Tap #6 to 2/0 AWG, Tin Plated
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • E-Z-Ground® connectors are designed for direct burial and offer a safe, efficient alternative to exothermic welding products.
  • Application Tools: TBM14M, 13100A, TBM15I

Descripteurs

Catégorie

Dérivations électriques

Caractéristiques spéciales

E-Z-Ground® connectors are designed for direct burial and offer a safe, efficient alternative to exothermic welding products.

Spécifications

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Classifications

Marque de produit

Blackburn / EZGROUND

Dimensions

Calibre de conducteur

300 to 500 kcmil

Dérivation

#6 to 2/0 AWG