text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CTP25020N

Description:  DERIVATION TYPE C, CU, CERT. IEEE

CUP: 75114215435

Connecteur de mise à la terre de dérivation en C. Câble A : 3/0 toronné - 250 kcmil Câble B : #1 toronné - 2/0 toronné, Matrice 15506SS.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • E-Z-Ground® connectors are designed for direct burial and offer a safe, efficient alternative to exothermic welding products.
  • Application Tools: TBM15, TBM15CR-LI or TBM15I

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Solution de rechange sécuritaire et abordable aux produits de soudure exothermique

Spécifications

Calibre de conducteur

3/0 toronné - 250 kcmil

Matériau

Cuivre

Classifications

Marque de produit

Blackburn / EZGROUND

Standard

UL E3060, IEEE837-2014
UL E3060, IEEE837-2014

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici