n° de catalogue : CTP25020
Description: DERIV. DE TYPE C 6 TOR. - 2/0 TOR
CUP: 786210331096
Dérivation de type C en cuivre. Calibre principal 3/0 toronné - 250 kcmil, dérivation #6 massif - 2/0 AWG.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- E-Z-Ground® connectors are designed for direct burial and offer a safe, efficient alternative to exothermic welding products.
- Application Tools: TBM14M, 13100A, TBM15I
Descripteurs
Catégorie |
Dérivations électriques |
Caractéristiques spéciales |
peuvent etre enfouissables |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn / EZGROUND |
Standard |
UL E3060 |
Dimensions
Calibre de conducteur |
3/0 AWG - 250 kcmil |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |