text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CTP22N

Description:  C EN CU DERIV 6 MASS - 2 TOR IEEE

CUP: 75114215480

Connecteur de mise à la terre de dérivation en C. Câble A : #6 massif - 2 toronné Câble B : #6 massif - #2 toronné
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • E-Z-Ground® connectors are designed for direct burial and offer a safe, efficient alternative to exothermic welding products.
  • Application Tools: TBM15, TBM15CR-LI or TBM15I

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Solution de rechange sécuritaire et abordable aux produits de soudure exothermique

Spécifications

Calibre de conducteur

#6 Sol - #2 toronné

Matériau

Cuivre

Classifications

Marque de produit

Blackburn / EZGROUND

Standard

UL E3060, IEEE827-2014

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
UL E3060 N/A KDER N/A N/A

Durabilité

Environmental product declaration

EPD Furse PVC Covered Aluminium Tapes

EPD FURSE® SOLID COPPER EARTH RODS

EPD Furse Bare Aluminium Tapes

EPD PULSAR ESEAT lightning rod EUC-AMA

EPD OPR ESE Air Terminal EUC-AMA

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici