n° de catalogue : CTL402
Description: COSSE 2 TR CU BARIL STD 4/0,1/2PO
CUP: 783786131952
Type CTL - Cosse en cuivre à deux trous, douille standard. Calibre de conducteurs 4/0 tor. Grosseur de goujon 1/2 pouce. Code couleur violet.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made of high-conductivity seamless copper tubing. Tin plated for corrosion resistance.
- Specifically chamfered barrel for ease of installation.
- Color-coded for matching die identification.
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Caractéristiques spéciales |
Fabriquée de tubes de cuivre sans joints à conductibilité élevée. Étamée pour une plus grande résistance à la corrosion. |
Spécifications
Calibre de câble |
4/0 AWG |
Nombre de trous |
2 |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Violet |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Taille du goujon |
1/2 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |