text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CTL400-12

Description:  COSSE 1 TR CU BRL CRT 400, 1/2

CUP: 783786131938

Type CTL - Cosse en cuivre à un trou, douille standard. Calibre de conducteurs 400 kcmil. Grosseur de goujon 1/2 pouce. Code couleur bleu.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made of high-conductivity seamless copper tubing. Tin plated for corrosion resistance.
  • Specifically chamfered barrel for ease of installation.
  • Color-coded for matching die identification.

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Caractéristiques spéciales

Short Barrel Copper Lug

Spécifications

Nombre de trous

1

Tension nominale

35 kV

Matériau

Cuivre

Couleur

Bleu

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Taille du goujon

1/2 pouce

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici