n° de catalogue : CTL30L-12
Description: COSSE 1 TR CU BARIL ALL 3/0, 1/2PO
CUP: 783786410385
Type CTL - Cosse en cuivre à un trou, douille allongée. Calibre de conducteurs 3/0 tor. Grosseur de goujon 1/2 pouce. Code couleur orange.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made of high-conductivity seamless copper tubing. Tin plated for corrosion resistance.
- Specifically chamfered barrel for ease of installation.
- Color-coded for matching die identification.
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Caractéristiques spéciales |
Fabriquée de tubes de cuivre sans joints à conductibilité élevée. Étamée pour une plus grande résistance à la corrosion. |
Spécifications
Calibre de câble |
3/0 AWG |
Nombre de trous |
1 |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Orange |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Taille du goujon |
1/2 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |