n° de catalogue : CTL2502
Description: COSSE 2 TR CU BRL CRT 250, 1/2
CUP: 783786131969
Type CTL - Cosse en cuivre à deux trous, douille standard. Calibre de conducteurs 250 kcmil. Grosseur de goujon 1/2 pouce. Code couleur jaune.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made of high-conductivity seamless copper tubing. Tin plated for corrosion resistance.
- Specifically chamfered barrel for ease of installation.
- Color-coded for matching die identification.
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Caractéristiques spéciales |
Short Barrel Copper Lug |
Spécifications
Nombre de trous |
2 |
Tension nominale |
35 kV |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Jaune |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Taille du goujon |
1/2 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |