text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CTL 1/0

n° de catalogue : CTL1/0

Description:  COPPER PLUG FERRULE 1/0 TINPLATED

CUP: 783786716463

Copper Plug Ferrule, Tin Plated, Wire Size 1/0. Installation Die U-166. Length 3-1/2 Inch, Widest Outside Diameter 11/16 inch. Peep Hole - #12 (.189 inch Diameter) Drilled into 1 Side of Bore. Pin Length 2 inch with Diameter of 5/8 inch.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Ferrule

Caractéristiques spéciales

Peep Hole

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau de construction

Copper

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Longueur globale

3-1/2 in