text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CTG250SP

Description:  BRIDE DE M.A.L.T 2 MASS-250KCMIL

CUP: 75114342711

Bride de mise à la terre à gamme étendue pour pylônes. Calibre de fils (deux côtés) no. 2 massif (diamètre 0,258 pouce), 250 kcmil (diamètre 0,575 pouce). Hauteur 1,95 pouce, largeur 2 pouces, profondeur 1,13 pouce. Plaqué argent.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Ribbed neck on the bolt prevents rotation during tightening if .440 inch diameter hole is used.
  • Ribbed neck on the bolt prevents rotation during tightening if .440 inch diameter hole is used.

Descripteurs

Catégorie

Dispositifs de mise à la terre

Caractéristiques spéciales

Ribbed neck on the bolt prevents rotation during tightening if .440 inch diameter hole is used.

Spécifications

Matériau du conducteur

aluminium

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Blackburn / EZGROUND

Durabilité

Environmental product declaration

MNS Rear Low Voltage Switchgear EPD

MNS_EcoSolutions

MNS 3.0 Low Voltage Switchgear EPD

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici