text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CTG250

Description:  BRIDE DE M.A.L.T. 2 MASS,250 PLQ AR

CUP: 783786126583

Bride de mise à la terre à gamme étendue pour pylônes. Calibre de fils (deux côtés) no. 2 massif (diamètre 0,258 pouce), 250 kcmil (diamètre 0,575 pouce). Hauteur 1,95 pouce, largeur 2 pouces, profondeur 1,13 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Ribbed neck on the bolt prevents rotation during tightening if .440 inch diameter hole is used.
  • For use with aluminum or copper conductors. May be used in aluminum or galvanized-steel cable tray.

Descripteurs

Catégorie

Dispositifs de mise à la terre

Caractéristiques spéciales

Bride de mise à la terre à gamme étendue pour pylônes.

Spécifications

Matériau du conducteur

aluminium

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Blackburn / EZGROUND

Standard

UL E3060

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 29625 441404 N/A 70102301_2017-01-27 N/A
UL E3060 N/A KDER N/A N/A

Durabilité

Environmental product declaration

EPD Furse PVC Covered Aluminium Tapes

EPD FURSE® SOLID COPPER EARTH RODS

EPD Furse Bare Aluminium Tapes

EPD PULSAR ESEAT lightning rod EUC-AMA

EPD OPR ESE Air Terminal EUC-AMA

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici