text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CTAG200666-01

Description:  TRNSFMR 200W 6.6A 6.6A 60HZ CSA GRD

CUP: 708917315162

Isolation Transformer with Ground Post, 200 Watts, 6.6 Amps, 6.6 Amps, 60HZ, CSA Certified. Tennis Ball FAA L823 Style 8 Receptacle.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Transformateur d'isolation

Caractéristiques spéciales

Grounded Transformer. Tennis Ball FAA L823 Style 8 Receptacle.

Application

All Types, Including Above Ground, In Concrete / other Non-Metallic Pits, In Metal Cans, or Direct Burial Applications.

Spécifications

Cote de température

-55 to +65 C

Classe d'isolation

Yes

Classifications

Marque de produit

Amerace

Standard

FAA (FAA AC150/5345-53), CSA (C22.2 No. 180-M1983-1 2009), and IEC 61823.