Alternate Catalog No. : CT727 1-1/2
n° de catalogue : CT7271-1/2
Description: ADJ SWIVEL RING 1-1/2IN CU PLTD STL
CUP: 616013149515
Anneau ajustable pour tuyau en cuivre. Grosseur de tuyau 1-1/2 pouce. Charge maximum 300 livres. Acier plaqué cuivre.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Dispositifs de suspension |
Application |
Designed for the support of non-insulated static copper tubing lines. The swivel nut is knurled to provide a gripping surface when adjusting the tubing elevation. |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Cuivre plaqué |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |