text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CT727 1/2

n° de catalogue : CT7271/2

Description:  ADJ SWIVEL RING 1/2IN CU PLTD STL

CUP: 616013149553

Anneau ajustable pour tuyau en cuivre. Grosseur de tuyau 1/2 pouce. Charge maximum 300 livres. Acier plaqué cuivre.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Dispositifs de suspension

Application

Designed for the support of non-insulated static copper tubing lines. The swivel nut is knurled to provide a gripping surface when adjusting the tubing elevation.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Cuivre plaqué

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant