text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CT720 1-1/2

n° de catalogue : CT7201-1/2

Description:  BRIDE PLQ CU RIG-INT-TEM TUY 1-1/2

CUP: 616013148952

Bride pour tuyaux montants en acier plaqué cuivre, grosseur de tuyau 1-1/2 pouce, pour conduits rigides, intermédiaires et TEM.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Sangles métalliques

Application

Normalement utilisé pour le support de tuyauterie verticale non-isolée où aucun mouvement ne se produira. Veuillez utiliser le C-720 pour les tuyauteries en acier au carbone ou C-720P pour les exigences de revêtement en plastique.

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Copper

Classifications

Marque de produit

Superstrut