text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CT701 1 3/8

n° de catalogue : CT70113/8

Description:  BRIDE ACIER PLQ CU 14GA TUY 1-3/8PO

CUP: 616013148051

Sangle en acier plaqué cuivre, calibre 14, diamètre extérieur du tuyau 1-3/8 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Sangles métalliques

Application

Conçue pour être insérée partout le long du côté de fente du profilé

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Grosseur

1-3/8 pouce

Épaisseur

Calibre 14

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant