text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CT113-SWL

Description:  20/600 TRNS A/INTRUPT SOU 13M CU/AL

CUP: 624871002477

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Socle de compteurs 20 ampères 600 volts. Unité précâblée en usine avec dispositif inviolable de verrouillage sur le couvercle du bas. 13 mâchoires.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Bloc d'essai, dérivation pour socles de compteurs

Application

Service souterrain seulement

Spécifications

Tension nominale

600 V

Phase

1 Phase

Enceinte

Type 3R étanche aux intempéries

Ampères

20 Ampères

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Standard

CSA 27716
CSA 27716

Dimensions

Grosseur

19-1/8 pouces hauteur x 11-13/16 pouces largeur x 5-7/16 pouces profondeur

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici