n° de catalogue : CT113
Description: 20/600 TRANS A/COMPT SOUT 13M CU/AL
CUP: 624871003498
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Socle de compteurs 20 ampères 600 volts entériné pour transformateurs. Unité non câblée avec provision pour interrupteur d'essai. 13 mâchoires de contact.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Bloc d'essai, dérivation pour socles de compteurs |
Application |
Service souterrain seulement |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Phase |
1 Phase |
Ampères |
20 Ampères |
Classifications
Marque de produit |
Microlectric |
Standard |
CSA 27716 |
Dimensions
Grosseur |
19-1/8 pouces hauteur x 11-13/16 pouces largeur x 5-7/16 pouces profondeur |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |