n° de catalogue : CT104-6SWL
Description: 20/600 TRNS A/VERROU ENMAX 5M CU/AL
CUP: 624871008547
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Socle de compteurs 20 ampères 600 volts. Unité précâblée en usine avec dispositif inviolable de verrouillage sur le couvercle du bas (approuvée Enmax) 5e mâchoire en position 6h.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Bloc d'essai, dérivation pour socles de compteurs |
Application |
Service souterrain seulement |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Phase |
1 Phase |
Enceinte |
Type 3R étanche aux intempéries |
Ampères |
20 Ampères |
Classifications
Marque de produit |
Microlectric |
Standard |
CSA 27716 |
Dimensions
Grosseur |
19-1/8 pouces hauteur x 11-13/16 pouces largeur x 5-7/16 pouces profondeur |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |