text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CT104-5SWLHQ

Description:  20/600 TRANS A/INTERR SOUTER 5MA HQ

CUP: 624871009841

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Socle de compteurs 20 ampères 600 volts entériné pour transformateur 20 ampères autorisé par Hydro-Québec.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Bloc d'essai, dérivation pour socles de compteurs

Application

Service souterrain seulement

Spécifications

Tension nominale

600 V

Phase

1 Phase

Enceinte

Type 3R étanche aux intempéries

Ampères

20 Ampères

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Standard

CSA 27716
CSA 27716

Dimensions

Grosseur

18 pouces hauteur x 8-1/4 pouces largeur x 4-1/2 pouces profondeur

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici