n° de catalogue : CT104
Description: 20/600 TRANS A/COMP 4M SOUT CU/AL
CUP: 624871003467
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Socle de compteurs 20 ampères 600 volts entériné pour transformateurs. Unité non câblée avec provision pour interrupteur d'essai. 4 mâchoires de contact.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Bloc d'essai, dérivation pour socles de compteurs |
Application |
Service souterrain seulement |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Phase |
1 Phase |
Ampères |
20 Ampères |
Classifications
Marque de produit |
Microlectric |
Standard |
CSA 27716 |
Dimensions
Grosseur |
19-1/8 pouces hauteur x 11-13/16 pouces largeur x 5-7/16 pouces profondeur |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |