Alternate Catalog No. : CSW 8350 SLC
n° de catalogue : CSW8350SLC
Description: TRANSCONN QDISC 12-350 8O 5/8 OI SL
CUP: 783786716111
Connecteur en aluminium pour transformateurs. Type à débranchement rapide. 6 sorties. Calibre des câbles #2-500. Longueur de l"isolant 9-1/16 pouces. Grosseur de goujon 5/8. Sorties pour réverbère. Avec inhibiteur d"oxydation.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Clear PVC Insulating Boot Enables Safe and Time-Saving Installations and Disconnects, and it Features Self-Sealing Wrench Outlets and Self-Adjusting Cable Outlets
- Disconnectable - Easy to Install or Remove
- Wide Cable Ranges Provide Connections for Cables Ranging from #12 to 350 kcmil
- Dual-Rated to Accept Aluminum or Copper Conductors
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
- RUS Accepted
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Clear PVC Insulating Boot. Disconnectable - easy to install and remove. Dual-rated to accept Aluminum and Copper Conductors. |
Application |
Quick Disconnect Transformer Connector |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#12-350 |
Nombre de conducteurs |
8 |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
PVC Cover |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
9-1/16 inch |