text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CSW 8350

n° de catalogue : CSW8350

Description:  TRANS CONN QDISC 12-350 8OUTL 5/8IN

CUP: 783786716074

Connecteur en aluminium pour transformateurs. Type à débranchement rapide. 6 sorties. Calibre des câbles #2-500. Longueur de l"isolant 9-1/16 pouces. Grosseur de goujon 5/8.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Clear PVC Insulating Boot Enables Safe and Time-Saving Installations and Disconnects, and it Features Self-Sealing Wrench Outlets and Self-Adjusting Cable Outlets
  • Disconnectable - Easy to Install or Remove
  • Wide Cable Ranges Provide Connections for Cables Ranging from #12 to 350 kcmil
  • Dual-Rated to Accept Aluminum or Copper Conductors
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Clear PVC Insulating Boot. Disconnectable - easy to install and remove. Dual-rated to accept Aluminum and Copper Conductors.

Application

Quick Disconnect Transformer Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#12-350

Nombre de conducteurs

8

Matériau

Aluminium

Isolation

PVC Cover

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

9-1/16 inch

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici