text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CSW 6350 BOOT

n° de catalogue : CSW6350BOOT

Description:  CLEAR PVC COVER FOR CSW 6350

CUP: 783786715817

Couvercle en PVC transparent pour CSW 6350. Longueur 9,77 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Clear PVC Insulating Boot Enables Safe and Time-Saving Installations and Disconnects, and it Features Self-Sealing Wrench Outlets and Self-Adjusting Cable Outlets
  • Disconnectable - Easy to Install or Remove
  • Wide Cable Ranges Provide Connections for Cables Ranging from #12 to 350 kcmil
  • Dual-Rated to Accept Aluminum or Copper Conductors
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Connecteur et obturateur

Caractéristiques spéciales

for CSS 6350, Insulating Clear Slip-On PVC Cover, 9.77 inches long

Classifications

Marque de produit

Homac