text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CST 3136

n° de catalogue : CST3136

Description:  FLOODSEAL SLEEVE No14-500

CUP: 783786949359

Flood Seal, Twin Tap EPDM Rubber Insulating Sleeve, #14 - 500 kcmil, Length 8-13/16 inch, 2-1/8 inch Outside Diameter.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Joint moulé en caoutchouc

Caractéristiques spéciales

Twin Tap

Spécifications

Matériau

EPDM caoutchouc

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Diamètre extérieur

2-1.8 in

Grosseur

Length 8-13/16 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant