Alternate Catalog No. : CSS 8500-58
n° de catalogue : CSS8500-58
Description: ALUM TRANS CONN 8 POS 500-2 5/8
CUP: 783786270446
- Clear PVC Insulating Boot Enables Safe and Time-Saving Installations and Disconnects, and it Features Self-Sealing Wrench Outlets and Self-Adjusting Cable Outlets
- Disconnectable - Easy to Install or Remove
- Wide Cable Ranges Provide Connections for Cables Ranging from #6 to 500 kcmil
- Dual-Rated to Accept Aluminum or Copper Conductors
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
- RUS Accepted
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Clear PVC Insulating Boot. Disconnectable - easy to install and remove. Dual-rated to accept Aluminum and Copper Conductors. |
Application |
Screw-on Transformer Connector |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#2 à 500 kcmil |
Nombre de conducteurs |
8 |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
PVC Cover |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
5-3/16 inch |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |